Grundfos DDD

Grundfos DDD

Grundfos DDD

Accedi al modulo online di: Richiesta di informazioni

La soluzione Grundfos Demand Driven Distribution (DDD) è la risposta alle necessità di gestione delle pressioni nelle reti per la società di distribuzione idrica. Il sistema DDD monitora le condizioni dell'impianto, rileva l'aumento di pressione e riduce il setpoint di conseguenza.

L'utilizzatore finale non rileva variazioni della pressione al rubinetto, ma per il gestore della rete, le perdite vengono ridotte in maniera consistente, ottenendo un significativo risparmio in termini di costi, grazie anche all'abbattimento dei colpi d'ariete che tipicamente contribuiscono alla formazione di nuove perdite.

La soluzione DDD offre una consulenza a 360° attraverso progetti chiavi in mano che offrono audit sullo status quo della rete (DDD Audit), report dettagliati in grado di evidenziare i potenziali risparmi ottenibili e consulenza tecnica per l'eventuale progettazione degli impianti. Non mancano certamente i servizi di commissioning e di manutenzione programmata.

 

Vantaggi

  • Ottimizzazione & Consulenza: i nostri consulenti progetteranno il sistema adatto a garantirti esattamente la portata e la pressione di cui hai bisogno.
  • Tecnologia intelligente: Sistemi di pompaggio in grado di adattarsi alle esigenze richieste.
  • Risparmi: Riduzione dei costi energetici fino al 50%, riduzione delle perdite idriche fino al 20%, riduzione dei colpi di ariete.
  • Massima flessibilità: possiamo offrire progetti chiavi in mano o contratti con canoni di servizio, personalizzando la proposta alle tue esigenze.