Allarme 64 - Temperatura motore troppo elevata

Allarme 64 - Temperature motore troppo elevata

Temperatura motore troppo elevata: la temperatura dell'avvolgimento è troppo elevata

ATTENTION DANGER

 

 

  • Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e installazione del dispositivo interessato.
  • Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte e rispettando le istruzioni del produttore.
  • L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle buone pratiche locali e alle normative locali.
  • Pericolo di ustioni: la temperatura del liquido pompato può causare ustioni / attenzione alla temperatura del fluido e del dispositivo.
  • Pericoli elettrici: dall'inizio dell'operazione assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  • Pericoli chimici: controllare la natura del liquido pompato. Può essere aggressivo, corrosivo o pericoloso. Prendere le necessarie precauzioni.

1. Verifica dell'installazione

  • La temperatura è superiore o intorno ai 40°C?
  • Se le condizioni di funzionamento sono rispettate, è necessario ventilare il motore per abbassare la temperatura

2. Verificare la temperatura del liquido

  • La temperatura del liquido è attorno ai 110°C?
  • Se le condizioni operative sono queste verificare che il rotore del motore sia adeguato.

3. Verificare la percentuale di Glicole all'interno del liquido

  • La pompa potrebbe forzare perchè è presente un alta percentuale di Glicole.
  • Verificare il liquido pompato

4. Verificare i punti di funzionamento

  • La pompa sta operando al 100% oppure al di sopra?
  • Verificare le condizioni di funzionamento