Allarme 74 - Sovratensione

Allarme 74 - Sovratensione

Sovratensione: la tensione di alimentazione è troppo elevata

ATTENTION DANGER

 

 

  • Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e installazione del dispositivo interessato.
  • Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte e rispettando le istruzioni del produttore.
  • L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle buone pratiche locali e alle normative locali.
  • Pericolo di ustioni: la temperatura del liquido pompato può causare ustioni / attenzione alla temperatura del fluido e del dispositivo.
  • Pericoli elettrici: dall'inizio dell'operazione assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  • Pericoli chimici: controllare la natura del liquido pompato. Può essere aggressivo, corrosivo o pericoloso. Prendere le necessarie precauzioni.

1. Verificare l'alimentazione elettrica

  • Testate la vostra alimentazione elettrica
  • La tolleranza è di 230V+/-10% 50 / 60 Hz.
  • La tensione è indicata sulla targhetta della pompa

2. Togliere alimentazione alla pompa

  • Togliere alimentazione elettrica alla pompa
  • Se il led di funzionamento della pompa si accende, la pompa funziona al contrario.

3. Verificare la valvola clapet se funzionante

  • Verificare se la valvola di non ritorno (clapet) è presente e funzionante