Motori MS e MMS - come installare il cavo sommerso? Coppie di serraggio

Prima di installare il cavo sommerso sul motore, assicurarsi che la spina del cavo sia pulita e asciutta.

Per facilitare l'installazione, avvolgere gli elementi in gomma della spina con una pasta siliconica non conduttiva. Stringere le viti che fissano il cavo con le seguenti coppie di serraggio:

     MS 4000: 2,0 Nm
     MS 402: 2,0 Nm
     MS 6000: 4.0-5.0 Nm
     MMS 6000: 10 Nm
     MMS 12000: 15 Nm