GRUNDFOS ECADEMY

GRUNDFOS ECADEMY è una piattaforma online gratuita che ti aiuta a tenerti aggiornato sulle pompe idrauliche, applicazioni e servizi che Grundfos mette a disposizione.

Accedi a ECADEMY per tracciare i tuoi progressi

Accedi al tuo ACCOUNT GRUNDFOS per ottenere la migliore esperienza ECADEMY. Con ECADEMY puoi aggiornare le tue conoscenze su pompe e argomenti relativi alle pompe. Quando sei pronto, scegli un corso o un percorso di apprendimento per iniziare ad imparare. Una volta effettuato l\'accesso, potrai monitorare i tuoi progressi e ricevere badge e diplomi a dimostrazione dei tuoi risultati.

Corsi aggiunti di recente

Scopri quali sono i corsi che abbiamo aggiunto di recente

3 moduli
0:12:00
  • Intermedio

32 - Trattamento delle acque industriali

Questo argomento offre un’introduzione generale al trattamento dell’acqua nei processi industriali e include un’analisi delle diverse fasi del processo.

7 moduli
0:20:00
  • Basic

59 - Aumento Pressione

Ottieni la pressione idrica ottimale grazie alle pompe per aumento pressione Grundfos: dalla gamma di pompe CM, CME (dotata di convertitore di frequenza integrato), alla gamma di pompe SCALA.

2 moduli
0:12:00
  • Basic

57 - Gestione delle acque reflue con la gamma UNILIFT

In questo corso sulla gestione delle acque reflue, tratteremo alcuni degli aspetti da considerare prima di investire in una soluzione di pompaggio e come la gamma di pompe sommerse per il drenaggio UNILIFT possa aiutare a soddisfare queste esigenze.

MyECADEMY tiene traccia dei tuoi progressi e dei risultati raggiunti

Accedi al tuo account Grundfos per una migliore esperienza ECADEMY. Con MyECADEMY monitora i tuoi progressi e accedi in ogni momento ai badge e certificati ottenuti. Accedi e inizia ad imparare con ECADEMY.